Marque: Burndy
No de catalogue: TP1610F
TP1610F.
Application
For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TP1610F
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
TP-F
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810714881
UPC 14 Digit GTIN
00781810714881
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.145 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.41 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.95 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG;18 AWG;16 AWG
Plage de conducteurs
#20 AWG to #22 AWG; 16 AWG to 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200