Application
For Fast Installation And Security
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
BA10EZ8
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
Flange Fork
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810026458
UPC 14 Digit GTIN
00781810026458
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.01 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Dimensions
1.01 po x 0.32 po x 0.32 po
Hauteur
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.32 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.01 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
10000
Quantité dans l'emballage
500