HUBBELL CANADA
Image of YAD2CM12E12 Borne en cuivre non isolée à baril brasé, YAD2CM12E12
Image of YAD2CM12E12 Borne en cuivre non isolée à baril brasé, YAD2CM12E12

Borne en cuivre non isolée à baril brasé, YAD2CM12E12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD2CM12E12

Borne en cuivre à fût brasé non isolée, 1 / 2 ", 1 . 6 5 in L, étamée, languette anneau.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une corrosion durable et durable résistance
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • prise d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

The YAD uninsulated OEM lug terminal is constructed of electrolytic copper

Attribut - Type barillet

Long

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAD2CM12E12

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810549162

UPC 14 Digit GTIN

00781810549162

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.47 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.48 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

42 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.87 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

17/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.65 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en pouces

0.51 in

Hauteur de l'emballage

4.4 in

Largeur de l'emballage

3.75 in

Longueur de l'emballage

5.75 in

Poids de l'emballage

1.33 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18000

Quantité dans l'emballage

500