Marque: Burndy
No de catalogue: QA4CB
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bars
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QA4CB
Couple de serrage recommandé en lb-pi
110 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince simple
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810312766
UPC 14 Digit GTIN
00781810312766
Dimension - D en pouces
0.62 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
19.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
37 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.44 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/32
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.09 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
23 (7) Navy-40 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23 (7) Navy;30 (19) Navy;40 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8-4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
110 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pince simple
Nombre d'unités sur la palette
22000
Quantité dans l'emballage
25