HUBBELL CANADA
Borne en laiton à déconnexion rapide, 16 - 14 AWG, 600 V, isolée en vinyle, plaquée étain, QP14F25X03BG25
Image of QP14F25X03BG25 Borne en laiton à déconnexion rapide, 16 - 14 AWG, 600 V, isolée en vinyle, plaquée étain, QP14F25X03BG25
Image of QP14F25X03BG25 Borne en laiton à déconnexion rapide, 16 - 14 AWG, 600 V, isolée en vinyle, plaquée étain, QP14F25X03BG25

Borne en laiton à déconnexion rapide, 16 - 14 AWG, 600 V, isolée en vinyle, plaquée étain, QP14F25X03BG25

Marque: Burndy

No de catalogue: QP14F25X03BG25

Borne en laiton à déconnexion rapide, 16 - 14 AWG, 600 V, isolée en vinyle, plaquée étaPO.

QP14F25X03BG25.

  • Couture aboutée
  • Les connecteurs isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation
  • Ouverture du barillet d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile du fil
  • La douille femelle alvéolée garantit une prise ferme.

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

QP14F25X03BG25

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810486238

UPC 14 Digit GTIN

00781810486238

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/5 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,20 pouce

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

0.08 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.26 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.85 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11625

Quantité dans l'emballage

5