HUBBELL CANADA
BORNE EN POLYCHLORURE DE VINYLE ISOLÉE, LANGUE DE FOURCHE VERROUILLABLE., BA14EL6M
Image of BA14EL6M BORNE EN POLYCHLORURE DE VINYLE ISOLÉE, LANGUE DE FOURCHE VERROUILLABLE., BA14EL6M
Image of BA14EL6M BORNE EN POLYCHLORURE DE VINYLE ISOLÉE, LANGUE DE FOURCHE VERROUILLABLE., BA14EL6M

BORNE EN POLYCHLORURE DE VINYLE ISOLÉE, LANGUE DE FOURCHE VERROUILLABLE., BA14EL6M

Marque: Burndy

No de catalogue: BA14EL6M

BORNE EN POLYCHLORURE DE VINYLE ISOLÉE, LANGUE DE FOURCHE VERROUILLABLE.

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Locking Fork

Catalog Number

BA14EL6M

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG

Plaqué

Y

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal - Fourche

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810029343

UPC 14 Digit GTIN

00781810029343

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.87 pouces

Dimension - Taille des filets

-

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/50

Dimension - Z (pouces)

0.23 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal - Fourche