HUBBELL CANADA
Borne à fourche, 12 - 10 AWG, 600 V, montants #4 - #6, isolation polychlorure de vinyle, étamée, TP106FBG25
Image of TP106FBG25 Borne à fourche, 12 - 10 AWG, 600 V, montants #4 - #6, isolation polychlorure de vinyle, étamée, TP106FBG25

Borne à fourche, 12 - 10 AWG, 600 V, montants #4 - #6, isolation polychlorure de vinyle, étamée, TP106FBG25

Marque: Burndy

No de catalogue: TP106FBG25

Borne à languette à compression isolée en polychlorure de vinyle ; Convient aux calibres #12 - #10 AWG ; montant : #12 - #10 AWG ; montants : #4 - #6 ; sac de 25 pièces.

TP106FBG25.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

TP106FBG25

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810486375

UPC 14 Digit GTIN

00781810486375

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Quantité dans l'emballage

5