Marque: Burndy
No de catalogue: BA14EL10
Application
For Fast Installation And Security
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Locking Fork
Catalog Number
BA14EL10
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
BA-EL, Locking
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810026939
UPC 14 Digit GTIN
00781810026939
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.36 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.02 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
15/79
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Dimensions
1.02 po x 0.37 po x 0.37 po
Hauteur
0.37 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.37 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.02 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000