HUBBELL CANADA
Borne à fourche et à languette thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10F
Image of YHSA14K10F Borne à fourche et à languette thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10F
Image of YHSA14K10F Borne à fourche et à languette thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10F

Borne à fourche et à languette thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10F

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K10F

Borne thermorétractable en cuivre, languette à fourche, 14-16 AWG, montants #10, 1.17" L, 0.34" W, lame dentelée, étamée, pour utilisation sur des cond. en cuivre.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YHSA14K10F

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810477069

UPC 14 Digit GTIN

00781810477069

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.34 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.17 pouces

Dimension - N en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag