Marque: Burndy
No de catalogue: BA10E14M
BA10E14M.
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
BA10E14M
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810028872
UPC 14 Digit GTIN
00781810028872
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.22 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
10/37
Dimension - Z (pouces)
0.40 in
Dimensions
1.22 po x 0.54 po x 0.54 po
Hauteur
0.54 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.54 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.22 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau