Marque: Burndy
No de catalogue: BA16E38
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
BA16E38
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810026724
UPC 14 Digit GTIN
00781810026724
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.15 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
16/41
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Dimensions
1.15 po x 0.54 po x 0.54 po
Hauteur
0.54 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.54 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.15 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 AWG -22 AWG; 16 AWG -18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 22 AWG; 16 AWG - 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000