Application
For Use On: 600 Volts Maximum, 105 Deg C Maximum
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE14N3BOX
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Températures nominales
105°C
Type
YAE-N
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810563304
UPC 14 Digit GTIN
00781810563304
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.45 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.11 en
Dimension - N en pouces
0.23 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/3
Dimension - Z (pouces)
0.40 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 16;AN 14
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105°C
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200