Marque: Burndy
No de catalogue: YAE10N83FBOX
Application
Power Connector
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Type de languette
Fork Terminal
Catalog Number
YAE10N83FBOX
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
105° C
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à fourche
Type de placage
Étain électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810533642
UPC 14 Digit GTIN
00781810533642
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.17 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105° C
Type de connecteur
Terminal à fourche
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
100