Marque: Burndy
No de catalogue: YAE22G13BOX
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE22G13BOX
Code de couleur
Amber
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Températures nominales
105°C
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810023266
UPC 14 Digit GTIN
00781810023266
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.098 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
19 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.74 pouces
Dimension - N en pouces
0.13 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4;#5;#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.22 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
300 V
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 26;AN 22;AN 20
Plage de conducteurs
#26 AWG to #20 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
26 - 20 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105°C
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200