HUBBELL CANADA
Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N2
Image of YAE18N2 Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N2
Image of YAE18N2 Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N2
Discontinué

Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE18N2

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N2

Remplacé par:

YAES18N50

Cosses en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 22-16 AWG, montants 1/4", isolées, canon court, étamées, 600 volts max.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For use on copper compression connections

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE18N2

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810804223

UPC 14 Digit GTIN

00781810804223

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.125 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

28 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.07 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.45 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.10 et

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#12;1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.40 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000