HUBBELL CANADA
Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE22G18
Image of YAE22G18 Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE22G18
Image of YAE22G18 Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE22G18

Borne isolée en nylon, anneau, poignées d'isolation multi-doigts, YAE22G18

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE22G18

Borne isolée en cuivre, .694 in L, .165 in W, isolation en nylon, étamée, 300 Volts Max.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

Types YAE-G and YAE-N terminals are rated 105 Deg C and meet military standard AS25036 Class 2 and SAE-AS7928 requirements

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE22G18

Code de couleur

Amber

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

YAE-G

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810804681

UPC 14 Digit GTIN

00781810804681

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.05 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.15 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.69 pouces

Dimension - N en pouces

0.08 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#2

Dimension - Taille du trou en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/11

Dimension - Z (pouces)

0.22 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

26 AWG - 20 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

26 - 20 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000