HUBBELL CANADA
Borne – isolée en nylon, languette à anneau, poignée isolante multi-doigts, YAE10NM
Image of YAE10NM Borne – isolée en nylon, languette à anneau, poignée isolante multi-doigts, YAE10NM
Image of YAE10NM Borne – isolée en nylon, languette à anneau, poignée isolante multi-doigts, YAE10NM

Borne – isolée en nylon, languette à anneau, poignée isolante multi-doigts, YAE10NM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE10NM

Borne - isolée en nylon, poignée isolante multi-doigts à languette annulaire, 12 AWG - 10 AWG, goujon #8-#10, plaqué étain, emballage en Enrouleur.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring Terminal

Catalog Number

YAE10NM

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810028650

UPC 14 Digit GTIN

00781810028650

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.15 pouces

Dimension - N en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8 - #10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

#8-#10

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Type d'emballage

Reel