HUBBELL CANADA
Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE18N57FM
Image of YAE18N57FM Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE18N57FM
Image of YAE18N57FM Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE18N57FM

Borne isolée en nylon, languette à fourche, poignée d'isolation à plusieurs doigts, YAE18N57FM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N57FM

Borne en cuivre, languette à fourche, 22-16 AWG ; montant #6-#8, isolée nylon, étamée, poignée d'isolation multi-doigts, emballage en bobine.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques supérieures de maintien de l'isolation, en particulier sur les isolants EPR et autres isolants de type élastique.
  • La couture brasée fournit une terminaison plus solide et plus durable
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures du corps pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • Entrée en entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAE18N57FM

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810028407

UPC 14 Digit GTIN

00781810028407

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,16 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.96 pouces

Dimension - N en pouces

0.18 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 16 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18;AN 16

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Oui

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Type d'emballage

Reel