Marque: Burndy
No de catalogue: YAE18N106LFBOX
Application
Power Connector
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Type de languette
Locking Fork
Catalog Number
YAE18N106LFBOX
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
105° C
Type
Long Barrel
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Terminal
UPC
781810524626
UPC 14 Digit GTIN
00781810524626
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
24 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.95 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8 - #10
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Z (pouces)
0.32 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105° C
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
100