HUBBELL CANADA
Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE12N9
Image of YAE12N9 Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE12N9
Image of YAE12N9 Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE12N9
Discontinué

Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE12N9

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE12N9

Remplacé par:

YAE12N1

Borne en cuivre isolée, 6-8, 1.060 in L, 600 Volts Max.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For use on copper compression connections

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring Terminal

Catalog Number

YAE12N9

Code de couleur

Green

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810804469

UPC 14 Digit GTIN

00781810804469

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.18 in

Dimension - Hauteur en pouces

0.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

21/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.06 pouces

Dimension - N en pouces

0.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6 - #8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

8/47

Dimension - Z (pouces)

0.29 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 14;AN 12

Tailles (calibres) de conducteurs

14 - 12 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500