HUBBELL CANADA
Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14N65
Image of YAE14N65 Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14N65
Image of YAE14N65 Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14N65

Borne - isolée nylon, anneau, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14N65

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE14N65

Borne - isolée nylon, droite, anneau multi-doigts, poignées d'isolation, 16 AWG-14 AWG, montant 3/8 po.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring Terminal

Catalog Number

YAE14N65

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Yes

Températures nominales

105° C

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

Type de produit

Terminal

UPC

781810542712

UPC 14 Digit GTIN

00781810542712

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Z (pouces)

0.281 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000