Marque: Burndy
No de catalogue: YAE14Z2
Application
For Faster Installation While Maintaining Security If Supporting Screw Becomes Loose
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
YAE14Z2
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
105° C
Type
YAE-Z, Flanged
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Type de placage
Étain électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810804100
UPC 14 Digit GTIN
00781810804100
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,16 pouce
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.90 pouces
Dimension - N en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4 - #6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.146 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN16 - AN14
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105° C
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
10000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bulk