HUBBELL CANADA
Borne à languette à anneau thermorétractable en Cu pour montant 12-10 AWG et 5/16", YHSA10K516
Image of YHSA10K516 Borne à languette à anneau thermorétractable en Cu pour montant 12-10 AWG et 5/16", YHSA10K516

Borne à languette à anneau thermorétractable en Cu pour montant 12-10 AWG et 5/16", YHSA10K516

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA10K516

Borne thermorétractable Cu, languette à anneau, 10-12 AWG, goujon 5/16", 1,45" L, 0,56" W, bbl dentelée, étamé, jaune (couleur isolante).

YHSA10K516.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA10K516

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat shrink

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810524657

UPC 14 Digit GTIN

00781810524657

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.56 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.45 pouces

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.34 in

Dimension - Z (pouces)

0.24 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 str.- 10 str.

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100