Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV10T4BOX
YAEV10T4BOX.
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV10T4BOX
Code de couleur
Yellow
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
105°C
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
UPC
781810023068
UPC 14 Digit GTIN
00781810023068
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/10 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,30 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.29 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
35 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.56 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.38 pouces
Dimension - N en pouces
0.28 in
Dimension - P en pouces
0.09 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
2/5
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105°C
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600