HUBBELL CANADA
Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants 3/8, YHSA14K38RK
Image of YHSA14K38RK Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants 3/8, YHSA14K38RK
Image of YHSA14K38RK Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants 3/8, YHSA14K38RK
Discontinué

Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants 3/8, YHSA14K38RK

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K38RK

Borne à languette annulaire thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants 3/8.

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA14K38RK

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810477281

UPC 14 Digit GTIN

00781810477281

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.22 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.56 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.45 in

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

2/5

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag