HUBBELL CANADA
Borne à languette Snap Fork, Gamme de conducteurs CU : 14-16AWG, .93 IN L, TN146LF
Image of TN146LF Borne à languette Snap Fork, Gamme de conducteurs CU : 14-16AWG, .93 IN L, TN146LF

Borne à languette Snap Fork, Gamme de conducteurs CU : 14-16AWG, .93 IN L, TN146LF

Marque: Burndy

No de catalogue: TN146LF

Borne à languette Snap Fork, Gamme de conducteurs CU : 16-14 AWG, .81 IN L.

TN146LF.

  • La conception de la languette de verrouillage permet une installation rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la fourche de verrouillage est fabriquée à partir d'un alliage de cuivre et permet de nombreuses installations tout en maintenant bonne rétention du ressort des fourches

Général

Application

Power Connector

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN146LF

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

TN

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810524190

UPC 14 Digit GTIN

00781810524190

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.93 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.30 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche de verrouillage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100