HUBBELL CANADA
Borne Piggy-Back, 18-22 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1825X03D
Image of PGN1825X03D Borne Piggy-Back, 18-22 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1825X03D
Image of PGN1825X03D Borne Piggy-Back, 18-22 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1825X03D

Borne Piggy-Back, 18-22 AWG, isolée nylon, laiton étamé, PGN1825X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: PGN1825X03D

Borne Piggy-Back, 18-22 AWG, isolée nylon, laiton étamé.

PGN1825X03D.

  • Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires
  • baril à manchon
  • l'ouverture du baril d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Catalog Number

PGN1825X03D

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810293096

UPC 14 Digit GTIN

00781810293096

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

0.17

Dimension - B Longueur en pouces

0,17 pouce

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

0.07 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #22 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Déconnexion rapide mâle/femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600