HUBBELL CANADA
Borne pour AL et ACSR, #1-#2 AL, #2 ACSR, longueur 4.62 in, étamé, orange, BG ou 5/8-1 ou 243 ou 8A Index, YE2R25
Image of YE2R25 Borne pour AL et ACSR, #1-#2 AL, #2 ACSR, longueur 4.62 in, étamé, orange, BG ou 5/8-1 ou 243 ou 8A Index, YE2R25

Borne pour AL et ACSR, #1-#2 AL, #2 ACSR, longueur 4.62 in, étamé, orange, BG ou 5/8-1 ou 243 ou 8A Index, YE2R25

Marque: Burndy

No de catalogue: YE2R25

Borne pour AL et ACSR, #1-#2 AL,#2 ACSR, longueur 4.62 in, étamé, orange, BG ou 5/8-1 ou 243 ou 8A Index.

  • HYPLUG en aluminium avec fiche en cuivre étamé pour terminer le câble en aluminium ou ACSR au niveau de la découpe, du transformateur et du parafoudre
  • la fiche peut être pliée à l'angle souhaité pour une insertion plus facile
  • les bornes sont pré-remplies de composé à joints PENETROX A-13 et scellées avec de la couleur embouts codés

Général

Application

For Terminating Aluminum Or ACSR Cable At Cut-Out, Transformer And Arrestor

Catalog Number

YE2R25

Code de couleur

Orange

Indice de matrice

K-5/8-1;243;BG;8A

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYPLUG™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YE-R

Type de placage

Etain

UPC

781810154106

UPC 14 Digit GTIN

00781810154106

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

117 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4,625 pouces

Dimension - P en pouces

2.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

25