Marque: Burndy
No de catalogue: YE28R60
Application
For Terminating Aluminum Or ACSR Cable At Cut-Out, Transformer And Arrestor
Catalog Number
YE28R60
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
249;840;11A
Marque des goujons
HYPLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YE-R
Type de placage
Etain
UPC
781810154304
UPC 14 Digit GTIN
00781810154304
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.91 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
241 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.50 pouces
Dimension - P en pouces
6 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
25