HUBBELL CANADA
Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 2 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAS402N
Image of NAS402N Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 2 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAS402N
Image of NAS402N Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 2 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAS402N

Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 2 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou, NAS402N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAS402N

Borne réversible en alliage de cuivre coulé, boulonnée, câble en cuivre 2/0 str - 800 kcmil, 2 trous de tampon NEMA, bronze au silicium H/W, .56" Dia. de trou.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 2 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAS402N

Conception à embrochage

Body And Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810002858

UPC 14 Digit GTIN

00781810002858

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-31/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.62 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/10 in

Dimension - Hauteur en millimètres

58.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

149 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.44 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Petite rayure max.

500 kcmil

Conducteur - Petite rayure min.

2/0 str

Conducteur - Rayure large max.

800 kcmil

Conducteur - Rayure large min.

500 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
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
EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 2 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

4