HUBBELL CANADA
Borne thermorétractable en Cu, languette à fourche, 14-16 AWG, montant #6-8, 1,17" L, 0,34" W, bbl dentelée, étamé, bleu (couleur isolante), YHSA14K8F
Image of YHSA14K8F Borne thermorétractable en Cu, languette à fourche, 14-16 AWG, montant #6-8, 1,17" L, 0,34" W, bbl dentelée, étamé, bleu (couleur isolante), YHSA14K8F
Image of YHSA14K8F Borne thermorétractable en Cu, languette à fourche, 14-16 AWG, montant #6-8, 1,17" L, 0,34" W, bbl dentelée, étamé, bleu (couleur isolante), YHSA14K8F

Borne thermorétractable en Cu, languette à fourche, 14-16 AWG, montant #6-8, 1,17" L, 0,34" W, bbl dentelée, étamé, bleu (couleur isolante), YHSA14K8F

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K8F

Borne thermorétractable Cu, languette à fourche, 14-16 AWG, goujon #6-8, 1,17" L, 0,34" W, bbl dentelée, étamé, bleu (couleur isolante).

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YHSA14K8F

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810524831

UPC 14 Digit GTIN

00781810524831

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.34 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.17 pouces

Dimension - N en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100