HUBBELL CANADA
Borne universelle Al, 2 trous, #2 AWG (STR)-600 KCMIL, montants 1/2 IN, espacement 1.75 IN, 5.50 IN L, étamé, KKA36U2N
Image of KKA36U2N Borne universelle Al, 2 trous, #2 AWG (STR)-600 KCMIL, montants 1/2 IN, espacement 1.75 IN, 5.50 IN L, étamé, KKA36U2N
Image of KKA36U2N Borne universelle Al, 2 trous, #2 AWG (STR)-600 KCMIL, montants 1/2 IN, espacement 1.75 IN, 5.50 IN L, étamé, KKA36U2N

Borne universelle Al, 2 trous, #2 AWG (STR)-600 KCMIL, montants 1/2 IN, espacement 1.75 IN, 5.50 IN L, étamé, KKA36U2N

Marque: Burndy

No de catalogue: KKA36U2N

Borne universelle en aluminium, 2 trous, #2 AWG (STR)-600 KCMIL, montants 1/2 IN, espacement 1.75 IN, 5.50 IN L, étamé.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KKA36U2N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810124437

UPC 14 Digit GTIN

00781810124437

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-17/32 in

Dimension - Hauteur en millimètres

38.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.52 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

140 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.39 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.50 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG-600 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

550

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

36

Quantité dans l'emballage

3