HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée, KA31U
Image of KA31U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée, KA31U
Image of KA31U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée, KA31U
play
3D View
play
360 View
+2
Image of KA31U Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée, KA31U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée, KA31U

Marque: Burndy

No de catalogue: KA31U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 6 AWG (Str)-350 kcmil, goujon 3/8", 1 vis, plaquée Al/Cu, étamée.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

KA31U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810370209

UPC 14 Digit GTIN

00781810370209

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.03 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.2702702702702702 in

Dimension - Hauteur en millimètres

32.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.27 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

57 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.13 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-13/100 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

29 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.25 pouces

Dimension - N en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.42 in

Hauteur de l'emballage

2.25 in

Largeur de l'emballage

5.55 in

Longueur de l'emballage

10.1 in

Poids de l'emballage

3.7 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Quantité dans l'emballage

200