Marque: Burndy
No de catalogue: K2A36U
Application
For Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
K2A36U
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
3/8 UNC Slotted Set Screw
UPC
781810600207
UPC 14 Digit GTIN
00781810600207
Dimension - D en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.5714285714285714 in
Dimension - Hauteur en millimètres
40.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.58 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
81 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.42 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-41/100 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.42 in
Dimension - Largeur en millimètres
61 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,20 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53 in
Hauteur de l'emballage
2.4 in
Largeur de l'emballage
3.45 in
Longueur de l'emballage
8.1 in
Poids de l'emballage
1.62 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35000 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 Str. - 600 Kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 Str. - 600 Kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Nombre d'unités sur la palette
1728
Quantité dans l'emballage
54