Marque: Burndy
No de catalogue: K11A34U2
Application
For Aluminum and Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
K11A34U2
Clé hexagonale
3/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Empilés
Type de placage
Etamage
Type de produit
Mechanical
UPC
781810370278
UPC 14 Digit GTIN
00781810370278
Dimension - D en pouces
2.31 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
61 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.40 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
74 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.44 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-11/25 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.45 in
Dimension - Largeur en millimètres
37 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.91 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
15/16
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur de l'emballage
4.75 in
Longueur de l'emballage
5.45 in
Poids de l'emballage
2.98 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Empilés
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
90