Marque: Burndy
No de catalogue: K3A25U4
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
K3A25U4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810370384
UPC 14 Digit GTIN
00781810370384
Dimension - D en pouces
2.09 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
7/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
22.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.64 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-47/50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.02 in
Dimension - Largeur en millimètres
49 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.19 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
11 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.45 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/16
Hauteur de l'emballage
3.4 in
Largeur de l'emballage
4.75 in
Longueur de l'emballage
5.5 in
Poids de l'emballage
1.33 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 Str.-1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 Str.-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
14-1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
50 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Nombre d'unités sur la palette
3456
Quantité dans l'emballage
108