Marque: Burndy
No de catalogue: K3A27U4N
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
K3A27U4N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810370414
UPC 14 Digit GTIN
00781810370414
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.125 in
Dimension - Hauteur en millimètres
28.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
108 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.83 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-81/100 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.83 in
Dimension - Largeur en millimètres
71 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.25 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.57 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
2.3 in
Largeur de l'emballage
5.6 in
Longueur de l'emballage
10.1 in
Poids de l'emballage
3.25 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 Str.-3/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 Str.-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
6-3/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
NC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
3
Type de connecteur
Vidéo parallèle
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
60