HUBBELL CANADA
Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K22A36U2
Image of K22A36U2 Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K22A36U2
Image of K22A36U2 Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K22A36U2
play
3D View
play
360 View
+2
Image of K22A36U2 Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K22A36U2

Borne universelle en aluminium, 4 conducteurs, 2 trous, 2 AWG (Str)-600 kcmil, K22A36U2

Marque: Burndy

No de catalogue: K22A36U2

Borne universelle en aluminium, 2 trous, quatre : 2 AWG (Str)-600 kcmil, montants 3/8", espacement des trous de montants 1.38", 4 vis, nominale Al/Cu, étamée.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Application

For Aluminum and Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

4

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

K22A36U2

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Empilés

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810370346

UPC 14 Digit GTIN

00781810370346

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.31 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

77 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.03 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

125 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.49 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.49 in

Dimension - Largeur en millimètres

64 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4,91 et

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 Str. - 600 Kcmil

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 Str. - 600 Kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

4

Type de connecteur

Empilés

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

576

Quantité dans l'emballage

18