Marque: Burndy
No de catalogue: KA44
Application
Capable of joining wide range of cables to equipment pad or terminal block
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
KA44
Marque des goujons
KA-LUG
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
Stainless Steel
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
1 1/8 UNF Hex SetScrew
UPC
781810252031
UPC 14 Digit GTIN
00781810252031
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-13/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.52 pouces
Dimension - D en pouces
2.36 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
99 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.88 pouces
Dimension - N en pouces
0.67 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
9