HUBBELL CANADA
Borne à vis en cuivre, 1 trou, 250-350 kcmil, montants 5/8", 1 vis, QDA31
Image of QDA31 Borne à vis en cuivre, 1 trou, 250-350 kcmil, montants 5/8", 1 vis, QDA31
Image of QDA31 Borne à vis en cuivre, 1 trou, 250-350 kcmil, montants 5/8", 1 vis, QDA31

Borne à vis en cuivre, 1 trou, 250-350 kcmil, montants 5/8", 1 vis, QDA31

Marque: Burndy

No de catalogue: QDA31

Borne à vis en cuivre, 1 trou, 250-350 kcmil, montants 5/8", 1 vis.

Caractéristiques : borne compacte en alliage de cuivre pour joindre une large gamme de câbles aux goujons d'équipement, offre une faible résistance de contact lorsqu'elle est saisie entre deux écrous de contact, installation à une clé, taille du trou de goujon/boulon : 5/8 po, dimension K : 11/16 po, dimension T : 5/16 po, type de conducteur : course : marine, cuivre toronné commercial, largeur de langue : 1-1/2 po, hauteur : 1-11/16 po, longueur : 3 IN, couple d'installation : 325 IN-LB

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Studs

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QDA31

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

QIKLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pince simple

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810325407

UPC 14 Digit GTIN

00781810325407

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-11/16 in

Dimension - Hauteur en millimètres

42.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

86 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.50 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.00 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

18 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

11/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

250 (61) Navy-350 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

250 (61) Navy;300 (91) Navy;350 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

250-350 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pince simple

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1