Marque: Burndy
No de catalogue: QDA34
Caractéristiques : borne compacte en alliage de cuivre pour joindre une large gamme de câbles aux goujons d'équipement, offre une faible résistance de contact lorsqu'elle est saisie entre deux écrous de contact, installation à une clé, dimension T : 5/16 po, taille du trou de goujon/boulon : 3/4 po, dimension K : 13/16 po, largeur de langue : 1-7/8 po, type de conducteur : course : marine, cuivre toronné commercial, hauteur : 2 po, longueur : 3-5/8 po, installation Couple : 375 IN-LB
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Studs
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QDA34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince simple
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810325568
UPC 14 Digit GTIN
00781810325568
Dimension - Hauteur en millimètres
49.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
97 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.88 in
Dimension - Largeur en millimètres
48 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,63 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
21 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.81 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
13/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
400 (127) Navy-500 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
400 (127) Navy;500 (127) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
400-500 kcmil
Type de conducteur
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
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pince simple
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
6