HUBBELL CANADA
Bornes à anneau, 8 max. Dia. d'isolation : .30 "manchon, Couleur : Rouge, 3/8, 1.68 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max., YAEV8CH3
Image of YAEV8CH3 Bornes à anneau, 8 max. Dia. d'isolation : .30 "manchon, Couleur : Rouge, 3/8, 1.68 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max., YAEV8CH3
Image of YAEV8CH3 Bornes à anneau, 8 max. Dia. d'isolation : .30 "manchon, Couleur : Rouge, 3/8, 1.68 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max., YAEV8CH3
Discontinué

Bornes à anneau, 8 max. Dia. d'isolation : .30 "manchon, Couleur : Rouge, 3/8, 1.68 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max., YAEV8CH3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV8CH3

Bornes à anneau, 8 max. Dia. d'isolation : .30 "manchon, Couleur : Rouge, 3/8, 1.68 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max.

Cosses à anneau, isolées en nylon pour une isolation étendue

Général

Application

Designed to Accommodate Larger Conductor Insulation Diameters

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV8CH3

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

435

Isolation

Y

Marque des goujons

TERMINALS, INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

YAEV-H

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810039618

UPC 14 Digit GTIN

00781810039618

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.37 pouces

Dimension - D en pouces

0.63 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.57 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.68 en

Dimension - N en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau