Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV8CH1
Caractéristiques : languette double épaisseur, fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce, électro-étamée, code couleur, isolation en nylon verrouillée en place, isolation en nylon 300 volts.
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV8CH1
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
435
Isolation
Y
Marque des goujons
TERMINALS, INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAEV-H
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810039595
UPC 14 Digit GTIN
00781810039595
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.37 pouces
Dimension - D en pouces
0.55 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.46 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.60 pouces
Dimension - N en pouces
0.23 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 8
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 8
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau