HUBBELL CANADA
Bornes à compression irréversible avec terre., YGA2C2TC38E2G1
Image of YGA2C2TC38E2G1 Bornes à compression irréversible avec terre., YGA2C2TC38E2G1
Image of YGA2C2TC38E2G1 Bornes à compression irréversible avec terre., YGA2C2TC38E2G1

Bornes à compression irréversible avec terre., YGA2C2TC38E2G1

Marque: Burndy

No de catalogue: YGA2C2TC38E2G1

Bornes à compression irréversible avec terre.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Catalog Number

YGA2C2TC38E2G1

Code de couleur

Brown

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Indice de matrice

10

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810109632

UPC 14 Digit GTIN

00781810109632

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.42 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

93 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.60 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.66 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25