Marque: Burndy
No de catalogue: YGA25N
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGA25N
Code de couleur
Pink
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals
Indice de matrice
12;348
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810226131
UPC 14 Digit GTIN
00781810226131
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/3 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.35 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
78 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.06 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
UI
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
30720
Quantité dans l'emballage
40