HUBBELL CANADA
Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, Bornes Piggyback, isolées vinyle, 14-16 AWG, en vrac, PGP1425X03B
Image of PGP1425X03B Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, Bornes Piggyback, isolées vinyle, 14-16 AWG, en vrac, PGP1425X03B
Image of PGP1425X03B Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, Bornes Piggyback, isolées vinyle, 14-16 AWG, en vrac, PGP1425X03B

Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, Bornes Piggyback, isolées vinyle, 14-16 AWG, en vrac, PGP1425X03B

Marque: Burndy

No de catalogue: PGP1425X03B

Bornes à déconnexion rapide mâle/femelle, bornes Piggyback, isolées en vinyle, 14-16 AWG, en vrac.

PGP1425X03B.

  • Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires
  • baril à manchon
  • l'ouverture du baril d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Attribut physique - Type de languette

Disconnect

Catalog Number

PGP1425X03B

Couleur

Bleu

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810327203

UPC 14 Digit GTIN

00781810327203

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

0.17

Dimension - B Longueur en pouces

0,17 pouce

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.091 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.91 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000