Marque: Burndy
No de catalogue: YE2WAG5
Catalog Number
YE2WAG5
Code de couleur
Orange
Indice de matrice
K-5/8-1;243;BG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de placage
Etain
Type de produit
Compression
UPC
781810137499
UPC 14 Digit GTIN
00781810137499
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
218 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.58 pouces
Dimension - P en pouces
6 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25