HUBBELL CANADA
Image of YAES10K14 Bornes isolées résistantes aux radiations, à anneau, YAES10K14
Image of YAES10K14 Bornes isolées résistantes aux radiations, à anneau, YAES10K14

Bornes isolées résistantes aux radiations, à anneau, YAES10K14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAES10K14

Borne à anneau résistante aux radiations et aux températures élevées. Bornes à anneau, cuivre pur, entrée en entonnoir lisse, avec fenêtre d'insertion, 10-12 AWG, 600 V, montants 3/8", isolant en polyvinylidène, soudure par brasage.

  • Insulation provides 200 megarad radiation resistance plus successfully tested for insulation compatibility
  • An integral one-piece copper barrel/insulation grip and wire strain relief design provides improved physical strength characteristics over a multi-piece design
  • The insulation is locked in place and will not move or twist off, thereby maintains proper dielectric values
  • Manufactured from pure electrolytic copper to provide maximum conductivity, low resistance and ductility for excellent crimp forming properties
  • Bright tin-plated per MIL-T-10727 for durable long-lasting resistance to corrosion
  • Deep inner barrel serrations provides excellent electrical conductivity and tensile strength values
  • Brazed seam gives a stronger barrel design to minimize any possible splitting and eliminates folding
  • Smooth funnel entry for easy wire insertion
  • Color coded terminals provides easy wire size identification and inspection
  • Coded raised dots in the die area of the connection after compression for visual identification that the correct tool and die were used for proper installation
  • Inspection hole gives an additional visual check to ensure proper wire insertion
  • Ring tongue design provides a secure termination under screw head that cannot be removed without the complete removal of the screw
  • Multiple terminals may be stacked on a common stud easily providing flexibility and versatility
  • L'isolation offre une résistance aux radiations de 200 mégarads et a été testée avec succès pour la compatibilité de l'isolation
  • Un corps en cuivre monobloc intégré/une poignée d'isolation et une conception de décharge de traction du fil offrent des caractéristiques de résistance physique améliorées par rapport à une conception en plusieurs pièces
  • L'isolation est verrouillée en place et ne bougera pas ou ne se tordra pas, maintenant ainsi des valeurs diélectriques appropriées
  • Fabriqué à partir de cuivre électrolytique pur pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Étamé brillant selon MIL-T-10727 pour une résistance durable à la corrosion
  • Les dentelures intérieures profondes du corps offrent d'excellentes valeurs de conductivité électrique et de résistance à la traction
  • La couture brasée donne une conception de corps plus solide pour minimiser toute fissure possible et élimine le pliage
  • Entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil
  • Les bornes à code couleur permettent une identification et une inspection faciles de la taille du fil
  • Des points en relief codés dans la zone de la matrice de la connexion après compression pour une identification visuelle que l'outil et la matrice corrects ont été utilisés pour une installation correcte
  • Le trou d'inspection permet un contrôle visuel supplémentaire pour garantir une insertion correcte du fil
  • La conception de la languette annulaire fournit une terminaison sécurisée sous la tête de vis qui ne peut pas être retirée sans le retrait complet de la vis
  • plusieurs bornes peuvent être empilées sur un goujon commun, offrant ainsi flexibilité et polyvalence

Général

Application

For use on copper compression connections

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAES10K14

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

Radiation Resistant KYNAR Ring Tongue

Type d'isolant

Kynar

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Compression

UPC

781810027080

UPC 14 Digit GTIN

00781810027080

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

34 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.58 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.34 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

16/41

Dimension - Z (pouces)

0.40 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

IEEE 323

Normes - Conforme aux normes industrielles

IEEE 323

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000