Marque: Burndy
No de catalogue: YAES14K10
Application
For Class 1E Critical Circuits And Non-Critical Nuclear Associated Applications
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAES14K10
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
Radiation Resistant KYNAR Ring Tongue
Type d'isolant
Kynar
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
Compression
UPC
781810027059
UPC 14 Digit GTIN
00781810027059
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.18 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
2/5
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
IEEE 323
Normes - Conforme aux normes industrielles
IEEE 323
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000