Marque: Burndy
No de catalogue: YAES18K2
Application
For Class 1E Critical Circuits And Non-Critical Nuclear Associated Applications
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAES18K2
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
Radiation Resistant KYNAR Ring Tongue
Type d'isolant
Kynar
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Compression
UPC
781810027004
UPC 14 Digit GTIN
00781810027004
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.87 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.29 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
22 ;20 ;18 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
22 -18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 18 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22 AWG;20 AWG;18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000